Vacuum Units VH-OG LS

New
  • Flexible use on CNC machining centers for metal and plastic processing using cooling lubricant
  • Mobile vacuum unit with oil-lubricated vacuum pump and reservoir
  • Separation of cooling lubricant and rapid draining with compressed air
  • Audible and visual system monitoring via LED rotating beacon light
  • Intelligent control with optional interface to the CNC control
Saatavilla pian

Tyhjiöyksiköissä Schmalz tarjoaa täydellisen yksikön, jossa on integroitu pumppu, säiliö, suodatin, ohjaus, tyhjiön valvonta ja energiansäästötoiminto.
Koko järjestelmä on saatavana eri malleina kuivakäynnistyspumpulla tai öljyvoitelupumpulla syyskuusta 2025 lähtien.

  • Tyhjiöyksiköt VH-TR Start: Perusvaihtoehto, jossa on kuivakäyttöinen alipainepumppu
  • Tyhjiöyksiköt VH-OG Start: Perusvaihtoehto öljyvoidellulla alipainepumpulla
  • Tyhjiöyksiköt VH-TR Plus: Laitevaihtoehdot , joissa on ohjaus, energiansäästötoiminto ja kuivakäyntinen alipainepumppu
  • Tyhjiöyksiköt VH-OG Plus: Laitteiden vaihtoehdot, joissa on ohjaus, energiansäästötoiminto ja öljyvoideltu alipainepumppu
  • Tyhjiöyksiköt VH-OG LS: Laitevaihtoehdot, joissa on ohjaus, energiansäästötoiminto, nesteenerotin ja öljyvoideltu alipainepumppu

Oletko kiinnostunut? Jos haluat lisätietoja, täytä yhteydenottolomakkeemme.

Tuotteen kohokohdat
  • Maximum clamping force thanks to powerful vacuum pump with up to 98 % vacuum
  • Activatable energy-saving function enables potential savings of over 50 %
  • Quick emptying of the reservoir thanks to compressed air
  • Maximum safety thanks to vacuum and fill level monitoring, including visualization via LED rotating beacon light and signal tone. Additional overflow protection protects the pump from damage
  • Prepared interface for signal exchange with higher-level machine control
Vacuum Units VH-OG LS
  • Oil-lubricated vacuum pump (1) and control (2) with main switch, CEE plug connector (3) and potential-free contact (4) with release signal
  • Mobile reservoir (5) with integrated fill level monitoring and digital vacuum switch (6)
  • Vacuum connection incl. solids filter (7) to prevent dirt from entering the reservoir
  • Compressed air connection incl. pressure-reduction valve (8) for quick emptying of the liquid reservoir via the drain valve (9)
  • LED rotating beacon light (10) as visual process light
  • Mobile vacuum generation and monitoring
  • Suction rate 10, 21, 40, 63 and 100 m³/h
  • Max. vacuum: 98 %
  • Version: LS with oil-lubricated pump, intelligent system, cooling lubricant separation and
  • recirculation via compressed air
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

Asiakirjat

Kieli

Suodata