• Pyöreä tasainen imukuppi tasaisten tai sileän tai hieman karhean pinnan työkappaleiden käsittelyyn
  • Kuumien työkappaleiden käsittely (HT1, SI, FPM)
  • Herkkien työkappaleiden matala merkintä ja antistaattinen käsittely (HT1, antistaattiset versiot)
Tuotteen kohokohdat
  • Laaja materiaalivalikoima täyttää laajan valikoiman vaatimuksia (lämpötilan kestävä, antistaattinen, matala merkintä, kemikaalien kestävyys)
  • Laaja halkaisija-alue suurelle valinnalle erilaisia ​​työkappaleita
  • Suuret imuvoimat pienillä mitoilla
  • Nopein jaksoajat pienen oman äänenvoimakkuuden ansiosta
  • Alareunan tukipinnat estävät ohutseinäisten työkappaleiden pysyvän muodonmuutoksen
Litteä imukuppi PFYN
  • Vankka, joustava imutyyny PFYN (3) yhdellä tiivistehuulella, joka koostuu imutyynystä PFG (2) ja liitosnipasta (1)
  • Liitettävät nännit halkaisijaltaan 50 mm
  • 60 mm: n halkaisijasta alkaen nänni voidaan ruuvata vulkanoituun kantolevyyn
  • Nännit ja nännit voidaan yhdistää joustavasti nänniperheeseen
  • Halkaisija: 1-200 mm
  • Materiaali: FPM, HT1, NBR, PU, ​​SI
  • Antistaattiset ja matalan merkinnän vaihtoehdot
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

Asiakirjat

Kieli

Suodata