Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Täydellinen tyhjiöpäätevaikuttaja Järjestelmä, joka on tarkoitettu liitettäväksi Kevyt robotti
Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 133 mm |
H | 142 mm |
D | 62,50 mm |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Pressure range (operating pressure) | bar |
Suction rate (max.) | 42,50 l/min |
Operating temperature | 0 ... 60 °C |
Weight | 0,35 kg |
Tilaustiedot: ROB-SET VEE KUKA
Käsittelysarja VEE toimitetaan kokoonpanemattomana. Toimitukseen kuuluu:
Saatavilla olevat varaosat: imutyyny SPF / SPB1, äänenvaimennin SD, heittomoduuli SEP
Saatavilla olevat lisävarusteet: Tyhjiöpäätetyökalu VEE, käynnistyssarja VEE SET-ECBPi, tyhjiö-/paineilmaletku VSL