FMP-SW60 1234 5R18 N10SU G60

Osanro: 10.01.38.02970

Suuren alueen tyhjiöpuristusjärjestelmä ulkoisen tyhjiön tuottaminen Virtausvastukset

Length L1 234 mm
Width B130 mm
Arrangement5R18
Material typeFoam N+SU, Height 10mm
construction shape fittingsStraight
External diameter D60 mm
Weight5,4 kg
Product familyFMP
FMP-SW60 1234 5R18 N10SU G60
Attribuutti Arvo
B 130 mm
B3 21,60 mm
D 60 mm
H 60 mm
H1 90 mm
H2 10 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 41 mm
L 1234 mm
L2 1194 mm
L3 90 mm
Y1 90 mm
Valve type SW


Note: Vacuum hose with internal diameter equal to dimension D required. See Technical Data -> Shape
Attribuutti Arvo
Arrangement 5R18
Material type Foam N+SU, Height 10mm
Number of suction cells 330
Suction force at -250 mbar 1010 N
Weight 5,40 kg
Sealing element Sealing Foam
Evacuation rate for pu = -0,25 bar 900 l/min
Product family FMP


For compressed air with 5.5 bar input pressure At -0.25 bar and with the gripper fully covered by a workpiece typical for the application (wooden board with structured surface) The external vacuum generator used must supply at least the specified suction flow (at the vacuum connection piece of the FMP) at -0.25 bar but max. 135 % of the specified suction flow
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

Asiakirjat

Kieli

Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

Asiakirjat

Kieli

Tilaustiedot: FMP-SW60 1234 5R18 N10SU G60

  • Integroidut säätöventtiilit FMP-S:n kanssa (valinnainen)
  • Tyhjiö päälle/pois (24V DC, normaalisti avoin) ja puhallus päälle/pois (24V DC, normaalisti suljettu) sekä letkuakun esijännitys ja puhaltimen tuuletustoiminto FMP-S-versiossa
  • Integroitu päätyyn
  • Sähköliitäntä M12-pistokkeella (4-nastainen)

Saatavilla olevat varaosat: Tiivistysvaahto (DI-PL), imukuppi (SPB2)