ROB-SET ECBPMi UR

Osanro: 10.03.01.00593

Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPMi to lightweight robots

Efficient
forUniversal Robots
TypeUR10/16
containsSuction cup
andScrews
Degree of evacuation60 %
ROB-SET ECBPMi UR
Attribuutti Arvo
Lk 130,50 mm
D 63 mm
D2 31,50 mm
D mk1 46 mm
D mk2 50 mm
G1 M4-F
G2 G1/4"-F
G4 M8-F
L 67,40 mm
L1 73,40 mm
LG1 6 mm
LG2 11,50 mm
Attribuutti Arvo
Suction rate (max.) 1,60 l/min
Degree of evacuation 60 %
Voltage DC 24V - DC
Rated power 7,20 W
Rated current 0,30 A
Electrical connection Elb fem conn M8, 8 pol
Operating temperature 0 ... 40 °C
Protection type IP IP 40
Weight 224 g
for Universal Robots
Product family ROB-SET-ECBPM
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

Asiakirjat

Kieli

Français
Pусский
日本語
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
English
Deutsch
Polski
Türkçe
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Česky
Hrvatski
Slovenščina
Srpski
Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

Asiakirjat

Kieli

Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.

Ohjelmisto

Kieli

Maailmanlaajuinen
Maailmanlaajuinen

Tilaustiedot: ROB-SET ECBPMi UR

The robot set ECBPM is delivered unassembled. The delivery consists of:

  • Electrical vacuum generator ECBPM
  • Flange plate FLAN-PL
  • Suction cup SFF / SPB1

Available accessories: electrical vacuum generator ECBPM, flange plate FLAN-PL, suction cup SFF / SPB1