ROB-SET ECBPi FANUC

Osanro: 10.03.01.00623

Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPi to lightweight robots

Efficient
Construction useCobotPump
forFANUC
TypeCRX
ROB-SET ECBPi FANUC
Attribuutti Arvo
H 188,80 mm
D 151,50 mm
Attribuutti Arvo
Suction rate (max.) 12 l/min
Rated power 13 W
Rated current 0,60 A
Operating temperature 5 ... 45 °C
for FANUC
Product family ROB-SET-ECBPI


The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

Asiakirjat

Kieli

Français
Pусский
日本語
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
English
Deutsch
Polski
Türkçe
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Česky
Hrvatski
Slovenščina
Srpski
Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

Asiakirjat

Kieli

Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.

Ohjelmisto

Kieli

Maailmanlaajuinen

Tilaustiedot: ROB-SET ECBPi FANUC

The handling set ECBPi is delivered unassembled. The delivery consists of:

  • Electrical vacuum generator ECBPi
  • Flange plate FLAN-PL
  • Flange module VEE-QCM
  • Vacuum end effector VEE
  • Connection cable ASK-B
  • USB stick with software (optional)

Available spare parts: electrical vacuum generator ECBPi, flange plate FLAN-PL, flange module VEE-QCM, vacuum end effector VEE, connection cable ASK-B

Available accessories: vacuum end effector VEE, starter set VEE SET-ECBPi