Pneumaattinen tyhjiögeneraattori RECBi MATCH

  • Huokoisten ja taipuisien työkappaleiden, kuten täytettyjen kartonkien, käsittely kuormalavaprosessien yhteydessä
  • Käytetään logistiikkaprosesseissa (pick & pack), kun käsitellään pakkauksia, pusseja tai pahvipakkauksia
  • Käyttö täysin automatisoiduissa prosesseissa, joissa sykli- ja tyhjennysajat ovat lyhyet
  • Käyttö toisiinsa kytketyissä prosesseissa älykkään kaksivyöhyketekniikan avulla
  • Suora alipaineen tuottaminen End-of-arm pienille ja suurille tarttujille
Tarttuja RECB PXT MATCHille

Schmalz tarjoaa modulaarisen PXT-kiinnitinjärjestelmän, joka on yhteensopiva pneumaattisten RECB PXT MATCH -tyhjiögeneraattoreiden kanssa. Vakiokomponenttien laajasta valikoimasta voidaan helposti koota yksilöllinen tarttuja lukuisiin sovelluksiin..

Tuotteen kohokohdat
  • Pneumaattinen tyhjiögeneraattori, jossa on pikavaihtoyksikkö ja joka mahdollistaa monipuoliset sovellukset ja joustavuuden tarttujien suunnittelussa
  • Suuri imukapasiteetti suoraan tarttujalla lisää prosessin luotettavuutta ja lyhentää sykliaikoja
  • Energiatehokas alipaineen tuottaminen ekosuutintekniikan ja automaattisen ilmansäästön avulla vähentää käyttökustannuksia jopa 60 %
  • Kahden erillisen tyhjiöpiirin yksinkertainen ja aikaa säästävä asennus mahdollista
  • Ohjelmistolla tuettu käyttöönotto nopeaa ja mutkatonta käyttöä varten
Pneumaattinen tyhjiögeneraattori RECBi MATCH
  • Liitäntä sopii kaikkiin MATCH-alustan RMQC-pikavaihtomoduuleihin (1)
  • Intuitiivinen LED-näyttö ja NFC-liitäntä (2) kätevää tiedonsiirtoa varten älypuhelimen kautta
  • Integroitu ekosuutintekniikka (3), jossa on helposti saatavilla oleva suutin- ja venttiilitekniikka
  • Kaksi erillistä alipainepiiriä mahdollista yhdistämällä kaksi ejektorimoduulia (4)
  • Ennalta määritellyt kokoonpanot, joissa on erilaisia tarttujia (5) tai yleiskäyttöinen liitoslevy
  • Sopii pikavaihtomoduulille RMQC MATCH
  • Enintään 25 kg:n työkappaleiden käsittely
  • Sisältää tyhjiögeneraattorin ja erilaisia tarttujia
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

Asiakirjat

Kieli

Suodata