Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Täydellinen laippa liitäntää varten kevyisiin robotteihin
Pitch diameter D mk | 80 mm |
Number of main beams | 2 |
for | YASKAWA |
Type | hc20dt |
Norm | DIN EN ISO 9409-1 |
Weight | 385,7 g |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 131 mm |
d | 8 mm |
Dmk | 80 mm |
G1 | M8-M |
H | 34 mm |
L | 85 mm |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Number of main beams | 2 |
for | YASKAWA |
Tilaustiedot: SET PXT 80 9409-1 2LT YASKAWA