Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

DI-PL 1036-5R18 O10O10 FXP-FMP

Osanro: 10.01.38.02391

Tiivistyslevy

Length L1036 (mm)
Width B128 (mm)
Height H20 (mm)
Utilization designVacuum area gripping system FXP-FMP
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
B 128  mm
H 20  mm
L 1 036  mm
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin