Schmalz

Tilaustiedot

  • Integroidut säätöventtiilit FMP-S:n kanssa (valinnainen)
  • Tyhjiö päälle/pois (24V DC, normaalisti avoin) ja puhallus päälle/pois (24V DC, normaalisti suljettu) sekä letkuakun esijännitys ja puhaltimen tuuletustoiminto FMP-S-versiossa
  • Integroitu päätyyn
  • Sähköliitäntä M12-pistokkeella (4-nastainen)

Saatavilla olevat varaosat: Tiivistysvaahto (DI-PL), imukuppi (SPB2)

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ

FMP-SVK 1432 5R18 O10O10 G60

Osanro: 10.01.38.00646

Suuren alueen tyhjiöpuristusjärjestelmä ulkoisen tyhjiön tuottaminen Virtaus palloventtiili

Length L1432 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement5R18
Material typeSchaum Offen, Höhe 2 x 10 mm
Shape fittingsStraight
Outside diameter D60 (mm)
Weight5.9 (kg)
Product familyFMP
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 130  mm
B3 21,6  mm
D 60  mm
H 65  mm
H1 106  mm
H2 20  mm
H3 7,7  mm
H4 5,5  mm
H5 46  mm
L 1 432  mm
L2 1 392  mm
L3 90  mm
Y1 90  mm
Valve type SVK
Note: Vacuum hose with internal diameter equal to dimension D required. See Technical Data -> Shape
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Arrangement 5R18
Material type Schaum Offen, Höhe 2 x 10 mm
Number of suction cells 385
Suction force at -250 mbar 1 470  N
Weight 5,9  kg
Sealing element Sealing Foam
Required suction capacity for pu = -0.25 bar 1 050  l/min
Product family FMP
Note: Air consumption: At 5.5 bar compressed air input pressure / Suction force: At a vacuum of -0.25 bar and full occupancy of the gripper with a workpiece typical for the application (wooden board with textured surface) / Required suction capacity: The external vacuum generator used must provide at least the specified suction volume (at the vacuum connection piece of the FMP) at a vacuum of -0.25 bar, but max. 135 % of the specified suction volume
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin