- VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
FMP-SW60 838 5R18 O10O10 F G60
Osanro: 10.01.38.00658
Suuren alueen tyhjiöpuristusjärjestelmä ulkoisen tyhjiön tuottaminen Virtausvastukset
| Length L | 838 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 5R18 |
| Material type | Schaum Offen, Höhe 2 x 10 mm |
| Additional function area gripper | Filter |
| Shape fittings | Straight |
| Outside diameter D | 60 (mm) |
| Weight | 3.6 (kg) |
| Product family | FMP |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| D | 60 mm |
| H | 70 mm |
| H1 | 116 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 46 mm |
| L | 838 mm |
| L2 | 798 mm |
| L3 | 90 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valve type | SW |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Arrangement | 5R18 |
| Material type | Schaum Offen, Höhe 2 x 10 mm |
| Number of suction cells | 220 |
| Suction force at -250 mbar | 670 N |
| Additional function area gripper | Filter |
| with | Filter |
| Weight | 3,6 kg |
| Sealing element | Sealing Foam |
| Required suction capacity for pu = -0.25 bar | 600 l/min |
| Product family | FMP |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi