Schmalz

Tilaustiedot

  • Integrated control valves at FXP-S (optional)
  • Control of vacuum on/off (24V DC, normally open) and blow off on/off (24V DC, normally closed) on version FXP-S
  • Integrated in the end cover
  • Electrical connection: M12 plug (4-pole)

 

Available spare parts: sealing foam (DI-PL), suction cup (SPB2)

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ

FXP-SW60 1432 5R18 N10SU

Osanro: 10.01.38.02951

Suuren alueen tyhjiöpuristusjärjestelmä, jossa on integroitu keuhko. Tyhjiön tuottaminen ja virtausvastukset

Length L1432 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement5R18
Number of suction cells385
Design vacuum generatorMulti-stage ejector SEMP
Nozzle diameter0.6 (mm)
Air consumption [l/min]1000 (l/min)
Weight6.2 (kg)
Product familyFXP
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 130  mm
B3 21,6  mm
H 60  mm
H1 99  mm
H2 10  mm
H3 7,7  mm
H4 5,5  mm
H5 28  mm
L 1 432  mm
L2 1 392  mm
L3 154  mm
Y1 90  mm
Valve type SW
Permissible dimensional tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 M3 Note: Two ejectors and silencer box covers are used for the 1,234 mm and 1,432 mm lengths. Type FXP requires compressed air hose 12/9 mm.
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Arrangement 5R18
Number of suction cells 385
Suction force at -250 mbar 1 180  N
Suction rate (max.) 3 180  l/min
Air consumption [l/min] 1 000  l/min
Sealing element Sealing Foam
Weight 6,2  kg
Product family FXP
Sound level: 74 dB(A) Max. degree of evacuation 55 %
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Tyhjiöalueen tartuntajärjestelmä vaahtomuovilla SU

Tyhjiöalueen tartuntajärjestelmä, jossa on tiivistysvaahto SU erittäin herkkiä pinnoitetyyppejä sisältävien lasipintojen käsittelyyn. Tarttimen imualueella oleva erikoiskangas estää työkappaleen pinnan naarmuuntumisen ja likaantumisen.

Lisätietoja

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin