- VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
FXP-S-SVK 1036 5R36 SPB2-20-P F
Osanro: 10.01.38.03108
Suuren alueen tyhjiöpuristusjärjestelmä, jossa on integroitu keuhko. Tyhjiön tuottaminen ja virtaus palloventtiilit
| Length L | 1036 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 5R36 |
| Additional function area gripper | Filter |
| Number of suction cells | 137 |
| Additional function area gripper | 2x control valve vacuum / blow-off |
| Design vacuum generator | Multi-stage ejector SEMP |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Air consumption [l/min] | 625 (l/min) |
| Weight | 6.6 (kg) |
| Product family | FXP |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 83 mm |
| H1 | 122 mm |
| H2 | 33 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 28 mm |
| L | 1 036 mm |
| L2 | 996 mm |
| L3 | 154 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valve type | SVK |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Arrangement | 5R36 |
| Number of suction cells | 137 |
| Suction force at -250 mbar | 630 N |
| Suction rate (max.) | 2 270 l/min |
| Air consumption [l/min] | 625 l/min |
| Voltage | 24V - DC |
| Sealing element | Suction Cups |
| Additional function area gripper | Filter |
| with | Filter |
| Additional function area gripper | 2x control valve vacuum / blow-off |
| Weight | 6,6 kg |
| Product family | FXP |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi