Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SC-A 045-AR M14x1.5-AG L

Osanro: 10.01.06.03137

Schmalz-Connector upper part

Connection type045-AR
Thread G1M14x1.5-M
Length L2 (mm)
ShapeSelf Locking
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
dn 4,1  mm
D2 10,5  mm
G1 M14x1.5-M
L 2  mm
L2 11  mm
LG1 16  mm
SW1 22  mm
SW2 4  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Connection type 045-AR
Material Aluminum
Shape Self Locking
Weight 8,9  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin