Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SUF 12 NBR-55 SC030

Osanro: 10.01.01.13944

Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces

Size12
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d1 7,3  mm
d 5,3  mm
Dk 9,5  mm
Dmax(S) 13,2  mm
Ds 12  mm
H 8,6  mm
H2 4,3  mm
H3 5,8  mm
Z (Stroke) 1,2  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 5  N
Pull-off force 5  N
Volume 0,12  cm³
Workpiece radius min. (convex) 12,5  mm
Size 12
Interface nipple family SC030
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 0,51  g
Product family SUF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin