SUF 35 HT1-60 SC050
Osanro: 10.01.01.13994
Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces
| Size | 35 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d1 | 17,2 mm |
| d | 11 mm |
| Dk | 23,3 mm |
| Dmax(S) | 39,2 mm |
| Ds | 35 mm |
| H | 14,9 mm |
| H2 | 6,8 mm |
| H3 | 9,3 mm |
| Z (Stroke) | 3,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 46 N |
| Pull-off force | 46 N |
| Volume | 2,4 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
| Size | 35 |
| Interface nipple family | SC050 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 5,5 g |
| Product family | SUF |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi