SGO 90x30 NBR-70 N023
Osanro: 10.01.05.00156
Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces
| Dimension (LxW) | 90x30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 70 (Shore A) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Bmax(S) | 33 mm |
| Bs | 29 mm |
| d | 11,5 mm |
| d1 | 13 mm |
| dn | 4 mm |
| Dk | 17,5 mm |
| Lmax.(S) | 92,5 mm |
| Ls | 89 mm |
| H | 21 mm |
| H2 | 8 mm |
| H3 | 10 mm |
| Z (Stroke) | 3,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 112,6 N |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Dimension (LxW) | 90x30 |
| Material hardness [Shore A] | 70 Shore A |
| Weight | 27 g |
| Product family | SGO |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi