FGA 110 VU1-72 N037 ON
Osanro: 10.01.06.00492
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
| Size | 110 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 5,5 mm |
| d2 | 80 mm |
| D1 | 120 mm |
| Dk | 85 mm |
| Dmax(S) | 127 mm |
| Dmk | 55 mm |
| Ds | 110 mm |
| H | 56 mm |
| H4 | 10 mm |
| Z (Stroke) | 30 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Suction force (-600mbar) | 295 N |
| Pull-off force | 420 N |
| Volume | 328 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 100 mm |
| Size | 110 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Weight | 151,3 g |
| Product family | FGA |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi