Schmalz

Lisätarvikkeet HTR-UNI

Suodata tulokset

1 - 10 / 10 tuloksista

SAUG-ANB G1/4-AG 140 MOD

Osanro: 10.01.03.00345

Suction cup connection (rigid)

Suction cup connectionG1/4"-M
Length L140 (mm)
SAUG-ANB G1/4-AG 200 MOD

Osanro: 10.01.03.00343

Suction cup connection (rigid)

Suction cup connectionG1/4"-M
Length L200 (mm)
SAUG-ANB G1/4-AG 80 MOD

Osanro: 10.01.03.00352

Suction cup connection (rigid)

Suction cup connectionG1/4"-M
Length L80 (mm)
BUCHSE 32-25x21 PA

Osanro: 10.01.03.00097

Sliding-bearing sleeve with collar

Length L21 (mm)
Outside diameter D32 (mm)
Internal diameter d25 (mm)
MaterialPolyamide
HTR-STC D32 UNI

Osanro: 10.01.03.00108

Cross-beam connection

Connection 1D32
Shapeangled
Outside diameter D58.9 (mm)
Internal diameter d32 (mm)
HTR-STB 30x30 UNI

Osanro: 10.01.03.00135

Cross-beam connection

Length L30.5 (mm)
Connection 1Contour 30x30
Shapeangled
Outside diameter D58.9 (mm)
SAUG-ANB G1/4-AG 140

Osanro: 10.01.03.00291

Suction cup connection (rigid)

Suction cup connectionG1/4"-M
Length L140 (mm)
SAUG-ANB G1/4-AG 80

Osanro: 10.01.03.00292

Suction cup connection (rigid)

Suction cup connectionG1/4"-M
Length L80 (mm)
SAUG-ANB G1/4-AG 200

Osanro: 10.01.03.00308

Suction cup connection (rigid)

Suction cup connectionG1/4"-M
Length L200 (mm)
SAUG-ANB G1/4-AG 110

Osanro: 10.01.03.00327

Suction cup connection (rigid)

Suction cup connectionG1/4"-M
Length L110 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin