Schmalz

Lisätarvikkeet tyhjiökytkin

Suodata tulokset

Measuring range
Thread G1

1 - 8 / 8 tuloksista

BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS

Osanro: 10.06.02.00061

Mounting bracket

Length L60.5 (mm)
Width B21 (mm)
Height H22 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Utilization designVacuum switch
FLAN-PL 13.5x6.6x4.6 KU VS

Osanro: 10.06.02.00303

Flange plate

Length L13.5 (mm)
Width B6.6 (mm)
Height H4.6 (mm)
Utilization designVacuum switch
EINB-RAx33.8x35.4 VS

Osanro: 10.06.02.00426

Mounting frame

Width B33.8 (mm)
Height H35.4 (mm)
Utilization designVacuum switch
EINB-RAx8.5x30 VS

Osanro: 10.06.02.00427

Mounting frame

Width B8.5 (mm)
Height H30 (mm)
Utilization designVacuum switch
BEF-WIN 13x50x31 1.6 VS

Osanro: 10.06.02.00425

Mounting bracket

Length L31 (mm)
Width B13 (mm)
Height H50 (mm)
Wall thickness s1.6 (mm)
Utilization designVacuum switch
EINB-RAx25.6x36 VS

Osanro: 10.06.02.00115

Mounting frame

Width B25.6 (mm)
Height H36 (mm)
Utilization designVacuum switch
FLAN-PL 30x14x30 AL-EL VS

Osanro: 10.06.02.00116

Flange plate

Length L30 (mm)
Width B14 (mm)
Height H30 (mm)
Utilization designVacuum switch
BEF-WIN 16x43.5x29 1.5 VS

Osanro: 10.06.02.00154

Mounting bracket

Length L29 (mm)
Width B16 (mm)
Height H43.5 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Utilization designVacuum switch

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin