ASK WB-M8-4 5000 K-4POsanro: 10.06.02.00032LiitäntäkaapeliElectrical connectionElbow fem con M8, 4 polCable length5000 (mm)Connection 2Cable, 4-poleMaterial hosePUR cableNäytä lisääNäytä vähemmän
ADAP-VS M5-AG-1.3x16Osanro: 10.06.02.00299Connection adapter for vacuum connection (already fitted)Thread G1M5-MInternal diameter d1.3 (mm)Length L16 (mm)Utilization designVacuum switchNäytä lisääNäytä vähemmän
ADAP-VS 6-1.3x16Osanro: 10.06.02.00300Connection adapter for vacuum connection (already fitted)Outside diameter D6 (mm)Internal diameter d1.3 (mm)Length L16 (mm)Utilization designVacuum switchNäytä lisääNäytä vähemmän
FLAN-PL 13.5x6.6x4.6 KU VSOsanro: 10.06.02.00303Flange plateLength L13.5 (mm)Width B6.6 (mm)Height H4.6 (mm)Utilization designVacuum switchNäytä lisääNäytä vähemmän