Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FLAN-PL 13.5x6.6x4.6 KU VS

Osanro: 10.06.02.00303

Flange plate

Length L13.5 (mm)
Width B6.6 (mm)
Height H4.6 (mm)
Utilization designVacuum switch
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 6,6  mm
B2 2,5  mm
d 2,7  mm
H 4,6  mm
L 13,5  mm
L2 2,25  mm
X1 9  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Measuring range bar
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin