Schmalz

Lisätarvikkeet VS-V / P-W-D

Suodata tulokset

Measuring range
Thread G1
Toimiala

1 - 5 / 5 tuloksista

ASK B-M8-4 5000 K-4P

Osanro: 10.06.02.00031

Liitäntäkaapeli

Electrical connectionFem connect M8, 4 pol
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
Material hosePUR cable
ASK WB-M8-4 5000 K-4P

Osanro: 10.06.02.00032

Liitäntäkaapeli

Electrical connectionElbow fem con M8, 4 pol
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
Material hosePUR cable
EINB-RAx25.6x36 VS

Osanro: 10.06.02.00115

Mounting frame

Width B25.6 (mm)
Height H36 (mm)
Utilization designVacuum switch
FLAN-PL 30x14x30 AL-EL VS

Osanro: 10.06.02.00116

Flange plate

Length L30 (mm)
Width B14 (mm)
Height H30 (mm)
Utilization designVacuum switch
BEF-WIN 16x43.5x29 1.5 VS

Osanro: 10.06.02.00154

Mounting bracket

Length L29 (mm)
Width B16 (mm)
Height H43.5 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Utilization designVacuum switch

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin