Schmalz

Tarvikkeet VSi

Suodata tulokset

Measuring range
Thread G1

1 - 8 / 8 tuloksista

BEF-WIN 21x22x61.5 1.5 VSi-D-M12

Osanro: 10.06.02.00663

Mounting bracket

Width B21 (mm)
Height H22 (mm)
Length L61.5 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Utilization designVacuum / pressure switch
BEF-WIN 21x22x61.5 1.5 VSi-D-M8

Osanro: 10.06.02.00664

Mounting bracket

Width B21 (mm)
Height H22 (mm)
Length L61.5 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Utilization designVacuum / pressure switch
BEF-WIN 21x22x39 1.5 VSi-M12

Osanro: 10.06.02.00665

Mounting bracket

Width B21 (mm)
Height H22 (mm)
Length L39 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Utilization designVacuum / pressure switch
BEF-WIN 21x22x39 1.5 VSi-M8

Osanro: 10.06.02.00666

Mounting bracket

Width B21 (mm)
Height H22 (mm)
Length L39 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Utilization designVacuum / pressure switch
HTR-VSi Clip

Osanro: 10.06.02.00718

Plastic holder for mounting vacuum VSi / VS-V-SA

Width B12 (mm)
Height H25.3 (mm)
Length L20 (mm)
Utilization designVacuum / pressure switch
ASK B-M12-4 2000 S-M12-4

Osanro: 21.04.05.00087

Liitäntäkaapeli

Electrical connectionFem connect M12, 4 pol
Material hosePUR cable
Cable length2000 (mm)
Connection 2Plug M12, 4-pole
ASK B-M12-4 5000 K-4P

Osanro: 21.04.05.00263

Liitäntäkaapeli

Electrical connectionFem connect M12, 4 pol
Material hosePUR cable
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
ASK WB-M12-5 5000 K-4P

Osanro: 21.04.05.00557

Liitäntäkaapeli

Electrical connectionElbow fem con M12, 5pol
Material hosePUR cable
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin