Schmalz

Lisävarusteet tyhjiö- ja paineanturit VS

Suodata tulokset

1 - 2 / 2 tuloksista

ASK B-M8-4 3000 K-4P

Osanro: 10.06.02.00472

Liitäntäkaapeli

Electrical connectionFem connect M8, 4 pol
Cable length3000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
Material hosePUR cable
BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS

Osanro: 10.06.02.00061

Mounting bracket

Length L60.5 (mm)
Width B21 (mm)
Height H22 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Utilization designVacuum switch

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin