FLAN-PL RET-1
Osanro: 10.03.01.00358
Flange plate (round)
| Length L | 13.5 (mm) |
| Type | RET-1 |
| Type | Sawyer-o-CLSMA |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 21 mm |
| d1 | 6,6 mm |
| D | 63,5 mm |
| D mk1 | 40 mm |
| D2 | 55 mm |
| L | 13,5 mm |
| L1 | 18,5 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi