SCPS-UHV-HD 07 G02 NO PNP
Osanro: 10.02.02.06286
Compact ejector with special nozzle technology for increased vacuum level
| Shape compact ejectors | HD |
| Nozzle diameter | 0.7 (mm) |
| Connection | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
| Suction rate (max.) | 13 (l/min) |
| Air consumption suction | 17.2 (l/min) |
| Sound pressure level free | 62 (dB(A)) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Max. vacuum | -910 (mbar) |
| Control valve | Normally open |
| Functionality of the ejector | Digital air-saving function |
| Protection type IP | IP 65 (with plug) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 18 mm |
| B1 | 18,6 mm |
| D | 16,5 mm |
| d | 4,4 mm |
| D2 | 9 mm |
| d3 | 2,6 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | M12x1-M |
| H2 | 40,8 mm |
| H3 | 47,5 mm |
| H4 | 16,5 mm |
| H5 | 5,5 mm |
| H6 | 31,5 mm |
| L | 135 mm |
| L1 | 148,4 mm |
| L2 | 91,5 mm |
| L3 | 22 mm |
| L4 | 29,5 mm |
| L5 | 83,8 mm |
| X1 | 36,9 mm |
| X2 | 16 mm |
| Y1 | 12 mm |
| Y2 | 12 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nozzle size | 07 |
| Degree of evacuation | 91 % |
| Suction rate (max.) | 13 l/min |
| Suction rate (max.) | 0,8 m³/h |
| Air consumption suction | 17,2 l/min |
| Air consumption suction | 1 m³/h |
| Air consumption blow-off | 7,2 m³/h |
| Sound pressure level free | 62 dB(A) |
| Sound pressure level suction | 64 dB(A) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Connection | G02 |
| Control valve | Normally open |
| Weight | 0,21 kg |
| Max. air consumption blow-off | 120 l/min |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 43.5 ... 87.0 |
| Air consumption blow-off | 4,24 cfm |
| Air consumption suction | 0,61 cfm |
| Suction rate (max.) | 0,46 cfm |
| Max. vacuum | −26,87 inHg |
| Product family | SCPS-UHV-HD |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi
Hyvät asiat entistäkin paremmiksi.
SCPS-ruiskutuslaitteita on nyt saatavana myös 7-segmenttinäytöllä!
Uusi SCPSc-sarja tekee käytöstä entistä helpompaa:
Kaikki järjestelmän tilat ja asetusarvot voidaan lukea yhdellä silmäyksellä, ja tuote on entistä helpompi konfiguroida.