Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

GP 2 SCP 10..15

Osanro: 10.02.02.00912

Compressed air distributor for use as a manifold and for building ejector blocks

Number of connections2
Length L64 (mm)
Width B30 (mm)
Height H34 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 30  mm
G1 G1/4"-F
H 34  mm
H2 5  mm
d 4,5  mm
L 64  mm
Y1 20  mm
Y2 20  mm
X1 54  mm
X2 54  mm
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin