GP 5 SCP 10..15
Osanro: 10.02.02.00915
Compressed air distributor for use as a manifold and for building ejector blocks
| Number of connections | 5 |
| Length L | 127 (mm) |
| Width B | 30 (mm) |
| Height H | 34 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 30 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 34 mm |
| H2 | 5 mm |
| d | 4,5 mm |
| L | 127 mm |
| Y1 | 20 mm |
| Y2 | 20 mm |
| X1 | 117 mm |
| X2 | 117 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi