- VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
VZ-TR 80 AC3 100 MS IE3-TYP1
Osanro: 10.03.04.00200
Vacuum centre with oil-free pump and vacuum reservoir
| Suction rate -800 | 80 (m³/h) |
| Reservoir volume | 100 (l) |
| with | Motor-protection switch |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 610 mm |
| B1 | 720 mm |
| d | 11 mm |
| G2 | G1-1/4"-F |
| H | 690 mm |
| L | 710 mm |
| L1 | 715 mm |
| X1 | 480 mm |
| Y1 | 570 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Max. vacuum | −900 mbar |
| Motor power | 2,2 kW |
| Reservoir volume | 100 l |
| Suction rate -800 | 80 m³/h |
| Protection type IP | IP 55 |
| Weight | 129,5 kg |
| Max. vacuum | −26,58 inHg |
| Product family | VZ |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi