Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

STF 100 P 12.0 SSD

Osanro: 10.07.01.00406

pölysuodatin

Outside diameter D264 (mm)
Length L445 (mm)
Height H335 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B1 369  mm
B2 214  mm
D 264  mm
d 8,5  mm
D1 288  mm
D2 100  mm
H 335  mm
L 445  mm
L1 829  mm
L2 384  mm
X1 280  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nominal flow rate 720  m³/h
Connection Ø100mm
Max. vacuum −500  mbar
Filter pore size 3  µm
Weight 4  kg
Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin