Schmalz

Tilaustiedot

Vacuum blower SB with electro-pneumatic reversing is delivered as a ready to connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • TEHOKAS

SB 375 390 5.5 IE3-TYP3 ER

Osanro: 10.04.01.00144

Vacuum Blower for high suction rate

Suction rate (50 Hz)375 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)435 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)390 (mbar)
Vacuum (60 Hz)340 (mbar)
Rated power at 50 Hz5.5 (kW)
Rated power at 60 Hz6.6 (kW)
VersionIE3:JPN/KOR/BRA
Voltage at 50 HzD200 V / Y350 V ±10 %
Voltage at 60 HzD220 V / Y380 - 400 V ±10 %
ColorRAL 7035 Light grey
withElectro-pneumatic reversing
Weight110.5 (kg)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 507  mm
B1 540  mm
d 13  mm
G1 G2-1/2"-M
H 646  mm
H2 134  mm
L 1 146  mm
X1 730  mm
Y1 506  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction rate (50 Hz) 375  m³/h
Max. vacuum 390  mbar
Rated power at 50 Hz 5,5  kW
Protection type IP IP 55
Weight 110,5  kg
Voltage at 50 Hz D200 V / Y350 V ±10 %
Voltage at 60 Hz D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Product family SB-ER
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin