- TEHOKAS
SB 510 200 4 IE3-TYP3 ER
Osanro: 10.04.01.00152
Vacuum Blower for high suction rate
| Suction rate (50 Hz) | 510 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 610 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | 200 (mbar) |
| Vacuum (60 Hz) | 175 (mbar) |
| Rated power at 50 Hz | 4 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 4.8 (kW) |
| Version | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Voltage at 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Color | RAL 7035 Light grey |
| with | Electro-pneumatic reversing |
| Weight | 83 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 496 mm |
| B1 | 507 mm |
| d | 13 mm |
| G1 | G2-1/2"-M |
| H | 573 mm |
| H2 | 134 mm |
| L | 860 mm |
| X1 | 435 mm |
| Y1 | 446 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 510 m³/h |
| Max. vacuum | 200 mbar |
| Rated power at 50 Hz | 4 kW |
| Protection type IP | IP 55 |
| Weight | 83 kg |
| Voltage at 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Product family | SB-ER |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi