Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP

Osanro: 10.01.38.02485

Tyhjiökytkin (mont)

Length L76.5 (mm)
Width B19 (mm)
Special functionCan be mounted upright
Additional function area gripperVacuum and pressure switch VSi
Measuring range [bar] bar
withVacuum and pressure switch
Utilization designVacuum area gripping system FXP-FMP
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 19  mm
L 76,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 100  g
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin