SPAN-PRA-M12-MPL
Osanro: 10.01.27.00009
Clamping claw
| Length L | 80 (mm) |
| Width B | 45 (mm) |
| Height H | 16.7 (mm) |
| Utilization design | Matrix-Plate |
| Type | M12 |
| Weight | 0.093 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 45 mm |
| H | 16,7 mm |
| L | 80 mm |
Dokumentointi
Dokumentointi