Schmalz

Tilaustiedot

The Innospann modular system can be constructed from two basic modules: 

  • Innospann Mono-Base ISMB or Innospann Quad-Base ISQB 
  • Innospann Suction Cup ISCUP 

The different versions of the articles can be freely combined and extended. Cup, base and spacer rings are delivered separately. 

Available spare parts: see Innospann accessories and spare parts 

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

ISMB 80x80x22

Osanro: 10.01.15.00009

Mono-Base for Steelplate and Adapterplate

Dimension (LxW)80x80
Base area80 x 80 mm
Length L80 (mm)
Width B80 (mm)
Height H22 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 80  mm
d 60  mm
H 22  mm
L 80  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 0,19  kg
Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin