Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VCSP-O 125x75x45 MOS AL

Osanro: 10.01.12.03058

Suction-Plate for vacuum block, (top)

Utilization designVacuum block VCBL-K1
Length L125 (mm)
Width B75 (mm)
Height H45 (mm)
Additional function vacuum blockSealing edge of foam rubber
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
B 75  mm
H 45  mm
L 125  mm
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin