Robotiikan alipainetekniikka

Tarrain ratkaisuja Coboteille ja pienille roboteille

Pienet ja kevyet robotit, joiden hyötykuorma on jopa 25 kilogrammaa, ovat yhä suositumpia lukuisissa sovelluksissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Loppujen lopuksi ne ovat paljon edullisempia, kuin perinteiset teollisuusrobotit. Ne voidaan ohjelmoida ilman erityistaitoa ja ne voivat toimia yhteistyössä ihmisten kanssa. Ns. Räätälöidyt tarrainjärjestelmät ovat edellytys robotille, jotta ne voidaan mukauttaa joustavasti melkein mihin tahansa tehtävään.

Schmalz tarjoaa tarraimia ja alipainepumppuja kaikille markkinoilla oleville Coboteille ja kevyille roboteille. Tarjoamme yksilöllisiä ja optimaalisia ratkaisuja monenlaisiin sovelluksiin - helppo valita- helppo integroida.

Oikea tarttuja jokaiseen tehtävään

Kevyet robotit, kuten kaikki teollisuusrobotit ovat riippuvaisia työkaluista - ja monissa tapauksissa työkalut ovat tarrainjärjestelmiä. Tarraimet muodostavat rajapinnan työkappaleeseen ja ovat siksi kriittinen osa koko järjestelmää. Tarraimen avulla robotti mm. voi noutaa, siirtää, käsitellä, lajitella ja pinota monenlaisia tuotteita ja komponentteja.

Alipainetarraimet mahdollistavat erityisen hellävaraisen kappaleen käsittelyn. Kompakti, tilaa säästävä alipainetarrain järjestelmä sekä tartunta kappaleen päältä mahdollistaa kappaleiden asettelemisen vierekkäin.

Tuotteet

Cobottien sovellukset
Pieni valikoima sovelluksia, joihin tyhjiökourilla varustetut cobotit soveltuvat erityisen hyvin.