MATCH robottityökaluvarren ekojärjestelmä

Mikä tahansa robotti, tarttuja, yksi älykäs järjestelmä.

MATCH on sopiva nimi kahden käsittelyasiantuntijan Schmalzin ja Zimmer Groupin uudelle robottityökaluvarren monitoimiselle alustalle. Varustettuna laajalla toimintaportfoliolla ja yleismaailmallisilla viestintäliittymillä, MATCH on yhteensopiva minkä tahansa kevyen robotin, cobotin ja kaikkien tavanomaisten 6-akselisten robottien kanssa markkinoilla.

Uudella MATCH alustalla Schmalz ja Zimmer Group yhdistävät kahden tarttujamaailman parhaat. Ja tämä on johtanut johonkin ainutlaatuiseen: modulaarinen järjestelmä, jolla asiakkaat voivat joustavasti toteuttaa monenlaisia ​​vaatimuksia ja sovelluksia robotiikassa. Lisäksi niiden keskittyneen ratkaisu-asiantuntemuksen lisäksi molemmat yritykset tarjoavat maailmanlaajuisen myyntiverkoston tuen ja huollon.


Kohokohdat

 

Standardoitu yhteys ja viestintä

Sopii mihin tahansa normaaliin kevyeen robottiin - järjestelmään, joka sopii cobotteihin ja perinteisiin 6-akselisiin robotteihin.

Yksinkertainen asennus

Mekaaninen liitäntä nopean kytkimen ja parametroinnin avulla ohjatun asennustoiminnon kautta.

Joustava ja tulevaisuuteen katsova

Mikä tahansa robotti, tarttuja, alipainetarttuja. Suuri joustavuus laajan portfolion johdosta.

Täydellinen prosessin ohjaus

Kaappaa, arvioi ja visualisoi lisäarvotiedot mukaan lukien pilviyhteyden.

Käyttökohteet

Olipa kyse mobiili- ja yhteistyörobotoinnista tai täysin automatisoiduista käyttökohteista: Vain yhdellä joustavalla järjestelmällä käyttäjät avaavat lähes rajoittamattoman valikoiman sovelluksia tuotannosta ja kokoonpanosta varastologistiikkaan ja laivaukseen. Tyypillisiä tehtäviä ovat poiminta ja paikoilleenasettaminen, koneen lastaus ja purku, tilauksen poiminta ja pakkaaminen.

Erilaisia ​​mekaanisia ja alipainetarttujia on käytettävissä työkappaleen ja käsittelytehtävän yhteensovittamiseen. Jos vaatimukset muuttuvat, järjestelmä voidaan mukauttaa nopeasti ja helposti.


1000 työkappaletta, 100 käyttökohdetta, 10 haastetta

Katso avauspuheemme nauhoitusta HANNOVER MESSE 2021 Digital Editionissa.

Huomaa, miten Schmalz ja Zimmer Group vastaavat nykyiseen robotiikan kehitykseen. Uusi robottityökaluvarren ekojärjestelmä MATCH tarjoaa automaattisen työkalun muutoksen, tulevaisuuden kestävät rajapinnat ja paljon muuta.


MATCH portfolio avaa lukemattomia sovellusmahdollisuuksia kaikilla teollisuudenaloilla. Riippumatta siitä, minkä modulaarisen ratkaisun valitset, lupaamme: Se on MATCH. Älyliitäntäkonseptin avulla taataan sujuva vuorovaikutus robotin ja tarttujan välillä.

MATCHin asennus on äärimmäisen yksinkertainen. Järjestelmä voidaan helposti asentaa robottilaippaan vain muutamilla työvaiheilla. Yhteisen ekojärjestelmän tuen ansiosta älykkäällä viestintämoduulilla ja hyödyllisillä digitaalisilla palveluilla, parametrointi on helppoa ohjauksesta käsin (asiantuntijatila, ohjattu asennus, laitteen näyttö ja Comfort appi) pilviyhteyteen Schmalz Connect Suiten kautta intuitiivisesti ja helposti.

Kompakti pikavaihtomoduuli mahdollistaa komponenttien vaihdon nopeasti ja helposti kahdella tavalla. Varastointiaseman tai ns. tarttuja-aseman automaattisen vaihdon lisäksi manuaalinen vaihto on myös mahdollista muutamassa sekunnissa. Ergonomisen klikkausjärjestelmän ansiosta - integroitu muutettavaksi alipainetarttujaan - manuaalinen vaihto on mahdollista vain yhdellä kädellä estäen näin vaihtomoduulin putoamisen.

Sähkö

Pikavaihtojärjestelmässä on pikakytkentä, ja sitä voidaan muuttaa jännitteen alaisena käytön aikana. Integroitu PIN-kenttä lähettää sekä kuormitus- että signaalivirtaa.

Pneumatiikka / alipaine

Neljä sisäistä ja kaksi sivuttaista nestemäistä kanavaa toimittaa kytkettyihin tartuntajärjestelmiin paineilmaa tai alipainetta. Runsas mitoitus mahdollistaa tehokkaiden pneumaattisten alipainekehittimien toiminnan, esimerkiksi käsittelemään läpikulkevia pahvilaatikoita.

Mekaniikka

Laadukas valmistus takaa pitkän käyttöiän (> 100 000 sykliä). Kierronestolaite varmistaa irrallisen osan selkeästi määritellyn aseman suhteessa kiinteään osaan ja alipainetarttujan selkeästi määritellyn suuntautumisen tallennusasemassa.

  • Kuormakapasiteetti enintään 25 kg
  • Integroitu aineen läpisyöttö (fluidistiset laitteet ja sähkölaitteet)
  • Pitkä käyttöikä> 100 000 korvaussykliä (kuuma pistoke)
  • Kompakti rakenne
  • Cobot-sopiva muotoilu ISO TS 15066:n huomioon ottamiseksi

MATCH portfolio


Tuotteet yhteistyökumppaneiltamme