Käytämme evästeitä verkkosivustollamme. Jotkut niistä ovat teknisesti vaadittuja, kun taas toiset auttavat parantamaan verkkosivustoamme sinulle.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kevyt tarrainjärjestelmä SLG soveltuu erinomaisesti käytettäväksi kevyiden robottien ja kobottien yhteydessä erilaisten työkappaleiden automaattiseen käsittelyyn. SLG-kappaleiden valmistukseen käytettävä ainetta lisäävä valmistusprosessi mahdollistaa järjestelmän joustavan käytön. Näin järjestelmän voi mukauttaa moniin erilaisiin asiakaskohtaisiin käyttökohteisiin.
Avustamme sinua yksilöllisen kokoonpanon rakentamisessa työkappaleen ja käyttökohteen valinnasta alipaineen kehittämiseen ja laippaliitäntään liittyviin valintoihin.
Integroidun alipaineen kehittämiseen tarkoitetun yhdellä tai kahdella SEP-suuttimella varustetun pneumaattisen järjestelmän imukapasiteetti on enimmillään 350 l/min, joten järjestelmä soveltuu erityisen hyvin huokoisten työkappaleiden (kuten pahvituotteiden) käsittelyyn.
Sähköisen alipainekehittimen ECBPi imukapasiteetti on 12 l/min, jolloin alipainekehitin soveltuu erityisen hyvin kevyiden, ilmatiiviiden työkappaleiden (kuten peltikappaleiden) käsittelyyn.
Käytä hajautettua, verkkokauppamme laajasta valikoimasta valitsemaasi alipainekehitintä (alipainepuhallinta, alipainepumppua, ejektoria), joka soveltuu omaan käyttökohteeseesi.
Pneumaattisen alipainekehittimen RECB imukapasiteetti on 57,2 l/min, jolloin alipainekehitin soveltuu erityisen hyvin ilmatiiviiden tai huokoisten ja epätasaisten työkappaleiden (kuten pahvituotteiden) käsittelyyn.
Kiertoliitoksen VEE-RU avulla tarrainta voi kääntää 360°, mikä ehkäisee letkun kiertymisen.
Schmalzin kevyet tarrainjärjestelmät SLG sopivat yhteen kaikkien markkinoilla saatavissa olevien tavanomaisten kevyiden robottien ja kobottien kanssa.
Järjestelmät ovat myös Universal Robotsin testaamia ja sertifioimia, joten ne sopivat erinomaisesti käytettäviksi UR-robottien yhteydessä.