Tarttujan rakennussarja PXT

Käyttökohteet

  • Joustava järjestelmä eri käsittelyprosessien automatisoimiseksi kevyillä roboteilla
  • Modulaarisuus mahdollistaa nopean sovittamisen uusiin työkappaleisiin ja vaatimuksiin
  • Käyttö ahtaissa tiloissa alhaisten häiriöviivojen ja sisäisen alipaineohjaimen ansiosta (valinnainen)
  • Osan irrottaminen työkaluista ja koneista

Tuotekyselyt

Mitat enintään

800 x 600 mm

Kuormakapasiteetti enintään

25 kg

Modulaarinen tarrainsarja PXT optimoi joustavien tarrainjärjestelmien rakenteen kevytrakennerobotiikassa. Erilaisten käsittelyprosessien ratkaisujen toteutukseen tarvitaan vain muutamia vakiokomponentteja. Sisäpuolella oleva vakuumiohjaus takaa parhaan mahdollisen käytännöllisyyden ja joustavuuden käytössä. Asennus ja varustelu sujuvat helposti ja nopeasti, ja asennukseen tarvitaan vain muutamia työkaluja.

Joustava sovittaminen

  • Modulaarinen systeemi - mukautuva ja laajennettavissa milloin tahansa
  • Sopivat laipat tavallisille kevyille roboteille
  • Kaikkien Schmalz-komponenttien yksinkertainen integrointi yhteensopivien liitäntäelementtien ansiosta

Helppo käsitellä

  • Muutamat vakiokomponentit tarjoavat laajan valikoiman käyttökohteita
  • Alhaiset häiriöviivat integroidun alipaineohjaimen johdosta
  • Yksinkertainen ja nopea asennus vain muutamilla työkaluilla

Ongelmaton laajennus

  • Monikäyttöinen korkealaatuisten komponenttien ansiosta
  • Mukautuu nopeasti muuttuviin vaatimuksiin
  1. Monitoimilaippa ja liitännät kuudelle robottityypille
  2. Vakioprofiili
  3. Profiili ja ura uramuttereille
  4. Liitoselementti sisäpuolella sijaitsevalle vakuumiohjaukselle ja pistoruuviliitokselle n
  5. Yleispidike letkujen ja kaapeleiden kiinnitykseen nippusiteellä
  6. Monitoimiliitäntälohko eri komponenttien liittämiseen M6-ruuveilla
  7. Fluidia johtava ristiliitin
  8. Yksinkertainen ristiliitin, korkeudeltaan yhteensopiva fluidia johtavan ristiliittimen kanssa
  9. Tiivistävä päätykansi vakioprofiilien evakuointiin
  10. Liitoselementti sisäpuolella olevalle vakuumiohjaukselle, varustettu kääntyvällä imuriliitännällä G1/4 
  11. Siirrettävä imuriliitäntä, korkeudeltaan yhteensopiva liitoksiin ilman jousiluistia
  12. Liitoselementti sisäpuolella olevalle vakuumiohjaukselle, varustettu imurilla G1/4
  13. Imuriliitos jousiluistilla ja ilman

Puolivalmisteosien työkappaleiden käsittely tai logistiikkatehtävät

Profiilien, putkien ja tukirakenteiden käsittely

Käyttö asennusprosesseissa

Vapaamuotoisten osien käsittely tarttujan kolmiulotteisen asennusmahdollisuuden johdosta

Useiden työkappaleiden samanaikainen käsittely, esimerkiksi materiaalileikkaukset

Käyttö koneen kuormaukseen ja purkuun


Modulaariset elementit


Konfigurointi ja tilaus

Voit valita kolmesta eri tilaustavasta:

  1. Tilaat konfiguroidun, yksittäisistä komponenteista kootun tarraimen.
  2. Tilaat konfiguroidun tarraimen ja asennat yksittäiset osat itse.
  3. Tilaat yksittäiset komponentit tarpeesi mukaan.