VBR-PR 38x30x24 P

Osanro: 25.09.06.00121

Profiililiitin

Length L38 mm
Width B30 mm
Height H24 mm
Clamping range mm
MaterialAluminum
VBR-PR 38x30x24 P
Attribuutti Arvo
B 30 mm
B2 48,50 mm
H 24 mm
L 38 mm
Attribuutti Arvo
Material Aluminum
Weight 53 g
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

Asiakirjat

Kieli

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

Asiakirjat

Kieli

Tilaustiedot: VBR-PR 38x30x24 P