Käyttöohjeet, CAD-mallit ja muut asiakirjat

Kaikille tuotteillemme on toimitettu kattava käyttöohje, joka sisältää tietoja turvallisuudesta, teknisistä yksityiskohdista, käytöstä ja kunnossapidosta sekä mahdollisista lisävarusteista ja varaosista. Nämä asiakirjat sekä CAD-mallit, IO-laitekuvaukset (IODD), vaatimustenmukaisuusvakuutukset ja tuotekohtaiset ohjelmistolataukset löytyvät täältä verkkosivuiltamme suoraan tuotteen vieressä.

Käytä haku- ja suodatusvaihtoehtojamme löytääksesi nopeasti halutun tuotteen. Tunnetko jo artikkelin numeron tai nimityksen? Yhdistä sitten yksinkertaisesti verkko-osoitteemme tuoteperheen lyhenteeseen tai artikkelinumeroon. Esimerkiksi www.schmalz.com/pfyn tai www.schmalz.com/10.01.01.00091.

2D- ja 3D-CAD-tietomme ovat ladattavissa ilmaiseksi. Tietoja voidaan käyttää vapaasti. Ne voidaan ladata kaikissa tavanomaisissa, neutraaleissa CAD-muodoissa ja lisätä kaikkiin markkinoille sijoitettuihin CAD-järjestelmiin. Tietojen tarkastelemiseen ja lataamiseen tarvitaan rekisteröinti verkkokaupassamme.

Rekisteröidy nyt verkkokauppaan

Käyttöohjeita, CAD-malleja tai muita asiakirjoja ei ole saatavana?

Eikö etsimääsi dokumentaatiota ole saatavana tuoteluettelossa?
Ota yhteyttä suoraan tai käytä yhteyslomaketta.

Oy Schmalz Ab
Taivaltie 5
01610 Vantaa
Suomi

P: +358 10 2312 011
schmalz@schmalz.fi

Yhteydenottolomake