Käytämme evästeitä verkkosivustollamme. Jotkut niistä ovat teknisesti vaadittuja, kun taas toiset auttavat parantamaan verkkosivustoamme sinulle.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Yleisesti on saatavana sähkö- ja paineilmakäyttöisiä tyhjiögeneraattoreita. Sähkökäyttöiset tyhjiögeneraattorit eivät vaadi ylimääräisiä letkuja ja sopivat enintään 10 kg painaville työkappaleille. Paineilmakäyttöiset tyhjiögeneraattorit tuottavat korkeamman imutehon ja pystyvät käsittelemään painavampia ja huokoisia työkappaleita.
Kaikilla tässä esitetyillä tyhjiögeneraattoreilla on integroitu NFC-tunniste. Voit käyttää sitä myös parametrointiin ja toiminnan seurantaan älypuhelimen avulla. Sinulla on myös pääsy käyttöohjeisiin, lisävarusteisiin ja varaosiin sekä tärkeisiin prosessitietoihin.
Avaintekijä Schmalzin kevyt robotti portfolion tuotevalikoimassa ovat sähkötoimiset tyhjiögeneraattorit. Älykkäät sekä paineilmasta riippumattomat alipainepumput integroidulla rajapinnalla tarraimen ja robotin liitäntää varten. Ne soveltuvat tiiveille ja vain vähän huokoisille työkappaleille. Koska alipaine syntyy ilman paineilmaa ja ilman siihen liittyviä letkuja, kevyt robotti pysyy liikkuvana ja joustavana.
Pneumaattisia tyhjiögeneraattoreita ns. Ejektoreita, käytetään paineilmalinjan kautta. Niillä on suurempi imuteho kuin sähkökäyttöisellä tyhjiöpumpulla, ja ne voivat siksi käsitellä myös huokoisia työkappaleita. Ejektorit ovat erityisen pieniä, kompakteja ja tehokkaita.
Schmalz tarjoaa myös muihin sovelluksiin laajan valikoiman paineilmatoimisia tyhjiögeneraattoreita.