- NOUVEAU
Modules de doigt mGrip Basic FINGER-MODULE-B
Modules de doigts interchangeables pour des configurations de préhenseurs et des remplacements de ventouses souples
Les interfaces standardisées permettent un échange facile et une intégration sans faille pour un montage plus rapide et une connexion des machines sans problème
Sa conception optimisée garantit une grande fiabilité opérationnelle et une compatibilité totale avec toutes les plaques de montage et les modules de remplacement
Le type de protection IP69K et les matières conformes à la FDA en option font du module de doigt la solution idéale pour la manipulation des aliments
Un matériau souple doté d'une grande stabilité intrinsèque permet une adaptation flexible à la pièce à usiner ainsi qu'une manipulation rapide et sûre
Regardez le webinaire dès maintenant !
Découvrez comment notre gamme complète de préhenseurs à doigts mGrip apporte des solutions concrètes – de la technologie aux démonstrations en direct.
Ce que vous découvrirez :
- L'histoire derrière le développement du nouveau préhenseur à doigts mGrip Basic
- Les points forts techniques qui distinguent le préhenseur à doigts
- Les avantages concrets
- Démonstration en direct dans notre showroom de cas d'utilisation concrets
- Possibilité d'étude de faisabilité pour votre application

Composition

- Adaptateur pour module à doigts (1) en aluminium (ou en acier inoxydable en option) destiné à être monté sur la plaque et servant de raccordement au circuit de vide / d'air comprimé
- Module de remplacement pour doigt (2) (disponible en option dans des matériaux conformes aux normes de la FDA)
- Vis d'étanchéité en acier inoxydable (3) pour le montage
Données techniques
- Pour préhenseur à doigts mGrip Basic
- Nombre de soufflets : 2 à 6
- Pour les applications industrielles générales ainsi que les variantes conformes à la FDA
- Raccords filetés normalisés : M5, G1/8''
Secteurs
- •Agroalimentaire
- •Logistique
Documentation
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Français |
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Anglais |
1 - 10 de 14 résultats