Schmalz

Préhenseurs magnétiques SGM

Surface d'aspiration (Ø) de 30 mm à 70 mm

Accéder directement aux produits

L'aimant fixe permet une manipulation sécurisée sans tension électrique

Conception compacte et poids réduit

L'anneau de friction absorbe les forces latérales élevées et est facilement remplaçable

Conception robuste pour une utilisation dans les cellules de soudage

Grâce à la possibilité d'emboîtement, elle est également optimale pour les pièces allongées

Composition
  • Carter en aluminium résistant (4) à aimant fixe (2)
  • Disque de friction clipsable, à changement rapide (5)
  • Modèle Bistable : en cas de panne de courant au niveau du raccordement d'air comprimé (6), l'aimant reste en position de « préhension » (A) ou de « dépose » (B)
  • Filetage du raccord standard (1) dans le couvercle ; filetages de fixation (3) pour les supports sur trois côtés du préhenseur
  • Possibilités de fixation en option avec système de support HTS pour le montage d’un préhenseur sur le dispositif de préhension ; modèle HTS...D pour le blocage et le montage de deux préhenseurs
  • SGM-S avec contrôle au piston pour la détection de la position au moyen d'un capteur
Données techniques
  • Diamètre : de 30 à 70 mm
  • Force de préhension : de 35 à 290 N
  • Applications universelles
Secteurs
  • Automobile
  • Métal
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Filetage G1
Secteurs
Famille de produits

1 - 10 de 20 résultats

SGM 30 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.17.00162

Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées

Taille30
PriseG1/8"-F
Force de préhension max. avec disque de friction35 (N)
Plage de pression (pression de service) [bar]3,5 ... 6,0 bar
SGM 40 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.17.00163

Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées

Taille40
PriseG1/4"-F
Force de préhension max. avec disque de friction100 (N)
Plage de pression (pression de service) [bar]3,5 ... 6,0 bar
SGM 50 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.17.00164

Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées

Taille50
PriseG1/4"-F
Force de préhension max. avec disque de friction180 (N)
Plage de pression (pression de service) [bar]3,5 ... 6,0 bar
SGM 70 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.17.00165

Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées

Taille70
PriseG1/4"-F
Force de préhension max. avec disque de friction290 (N)
Plage de pression (pression de service) [bar]3,5 ... 6,0 bar
SGM-HD 30 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.17.00184

Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées, Fond de carter en inox

Taille30
PriseG1/8"-F
Force de préhension max. avec disque de friction35 (N)
Plage de pression (pression de service) [bar]3,5 ... 6,0 bar
SGM-HD 40 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.17.00185

Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées, Fond de carter en inox

Taille40
PriseG1/4"-F
Force de préhension max. avec disque de friction100 (N)
Plage de pression (pression de service) [bar]3,5 ... 6,0 bar
SGM-S 30 G1/8-IG PNP

Réf. article: 10.01.17.00200

Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées

Taille30
PriseG1/8"-F
Force de préhension max. avec disque de friction35 (N)
Plage de pression (pression de service) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Fonction supplémentaireCapteur PNP
Connexion électriqueConnecteur M12, 4 pol
SGM-S 40 G1/4-IG PNP

Réf. article: 10.01.17.00201

Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées

Taille40
PriseG1/4"-F
Force de préhension max. avec disque de friction100 (N)
Plage de pression (pression de service) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Fonction supplémentaireCapteur PNP
Connexion électriqueConnecteur M12, 4 pol
SGM-S 50 G1/4-IG PNP

Réf. article: 10.01.17.00202

Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées

Taille50
PriseG1/4"-F
Force de préhension max. avec disque de friction180 (N)
Plage de pression (pression de service) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Fonction supplémentaireCapteur PNP
Connexion électriqueConnecteur M12, 4 pol
SGM-S 70 G1/4-IG PNP

Réf. article: 10.01.17.00203

Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées

Taille70
PriseG1/4"-F
Force de préhension max. avec disque de friction290 (N)
Plage de pression (pression de service) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Fonction supplémentaireCapteur PNP
Connexion électriqueConnecteur M12, 4 pol

Recommandations de produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier