Schmalz

Vacuostats et pressostats VS-V/P-AH/AV-T

Plage de mesure de -1 bar à 0 bar

Accéder directement aux produits

Vacuostats et Pressostats avec commutations précises et répétables.

Deux sorties de commutation numériques pour une surveillance plus précise du système de vide

Affichage bicolore de l'état par LED, facile à lire

Montage vertical ou horizontal au choix pour une installation peu encombrante

Points de commutation réglable à partir du bouton d'apprentissage

Composition
  • Boîtier étroit en matière synthétique
  • Plaque d’adaptation pour un montage rapide vertical ou horizontal
  • Bouton d’apprentissage intégré dans le couvercle
  • Couvercle transparent pour l’affichage LED
  • Connexion électrique de commande : M8-4 broches
  • En option avec raccord M5 ou coupleur lisse 6 mm
Données techniques
  • Vacuostat et pressostat électroniques
  • Plage de mesure : de -1 à 0 bars
  • Fonction de commutation : PNP
Secteurs
  • Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Plage de mesure [bar]
Entrées / sorties
Connexion électrique
Indication
Famille de produits
Secteurs

1 - 4 de 4 résultats

VS-V-AV-T-PNP M8-4 S

Réf. article: 10.06.02.00292

Vacuostat/pressostat avec 2 signaux de sortie numériques propices à l'apprentissage

Plage de mesure [bar]-1,0 ... 0,0 bar
FormeAjustement vertical
Point de commutationFonction d'apprentissage
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur PNP
Connexion électriqueConnecteur M8, 4 pôles
IndicationLED
Type de protection IPIP 40
avechystérèse fixe
Entrées / sorties2 numériques
VS-V-AV-T-PNP M8-4

Réf. article: 10.06.02.00293

Vacuostat/pressostat avec 2 signaux de sortie numériques propices à l'apprentissage

Plage de mesure [bar]-1,0 ... 0,0 bar
FormeAjustement vertical
Point de commutationFonction d'apprentissage
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur PNP
Connexion électriqueConnecteur M8, 4 pôles
IndicationLED
Type de protection IPIP 40
Entrées / sorties2 numériques
VS-V-AH-T-PNP M8-4 S

Réf. article: 10.06.02.00294

Vacuostat/pressostat avec 2 signaux de sortie numériques propices à l'apprentissage

Plage de mesure [bar]-1,0 ... 0,0 bar
FormeHorizontale
Point de commutationFonction d'apprentissage
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur PNP
Connexion électriqueConnecteur M8, 4 pôles
IndicationLED
Type de protection IPIP 40
avechystérèse fixe
Entrées / sorties2 numériques
VS-V-AH-T-PNP M8-4

Réf. article: 10.06.02.00295

Vacuostat/pressostat avec 2 signaux de sortie numériques propices à l'apprentissage

Plage de mesure [bar]-1,0 ... 0,0 bar
FormeHorizontale
Point de commutationFonction d'apprentissage
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur PNP
Connexion électriqueConnecteur M8, 4 pôles
IndicationLED
Type de protection IPIP 40
Entrées / sorties2 numériques

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier