Schmalz

Préhenseurs à flux SCGS

Capacité d'aspiration de 270 l/min à 650 l/min

Accéder directement aux produits

Conception étroite et compacte idéale pour les espaces restreints

La zone d'aspiration avec une lèvre d'étanchéité souple et flexible permet un amortissement et une étanchéité optimale des surfaces structurées.

Le volume de flux très élevé permet une préhension sécurisée, même pour les matériaux poreux

Une consommation d'air minimisée réduit les coûts d'exploitation

L'évacuation contrôlée de l'air empêche la contamination de la zone de traitement

Composition
  • Corps principal en aluminium non anodisé avec générateur de vide à air comprimé intégré, pour montage latéral (2)
  • Deux raccords d'air comprimé (aspiration / soufflage) (3/4)
  • Tuyau d'échappement (1)
  • Insert de raccordement de ventouse (5) en aluminium (conforme à la FDA)
  • Ventouses (6) en SI-MD, SI-HD et NBR-ESD électrostatique conforme à la FDA ; grand diamètre de la tige pour des débits élevés
  • Surface d'aspiration en POM (7)
Données techniques
  • Forme étroite : 25 mm
  • Capacité d'aspiration : 270 à 650 l/min
  • Diamètre de la surface de ventouse : de 20 mm à 50 mm
Données de performance
Métrique
Imperial
0102030405060708090100110120130140150160
1.0 bar241,00124,1053,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar410,00277,90185,10111,7063,8029,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar519,00394,60289,00210,80149,2099,9061,5034,0015,400,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar586,00468,70373,00305,50246,90196,40158,60127,8097,3071,2048,7030,3013,600,000,000,000,00
5.0 bar650,00554,10472,00395,20336,50284,20239,50202,10169,30137,60109,4085,8063,2043,5025,7012,100,00
12345
SCG30,0061,0092,00128,00160,00
11,522,533,544,55
SCG60,0077,0090,00107,00120,00137,00158,00178,00198,00
11,522,533,544,55
SCG270,00341,73405,00455,98508,32553,42588,20619,58650,00
11,522,533,544,55
SCG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SCG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
00,350,711,061,411,772,122,472,823,183,533,884,244,594,945,35,65
1.0 bar8,514,381,890,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar14,479,816,533,942,251,030,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar18,3213,9310,207,445,273,532,171,200,540,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar20,6916,5513,1710,788,726,935,604,513,432,511,721,070,480,000,000,000,00
5.0 bar22,9519,5616,6613,9511,8810,038,457,135,984,863,863,032,231,540,910,430,00
00000
SCG0,000,000,000,000,00
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SCG2,122,723,183,784,244,845,586,286,99
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SCG9,5312,0614,3016,1017,9419,5420,7621,8722,95
11,522,533,544,55
SCG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SCG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
Secteurs
  • Conditionnement
  • Électronique
  • Énergie solaire
  • Fibre composite
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Montage
Secteurs
Famille de produits

1 - 1 de 1 résultats

SCGS 1xE100 A MP AR M20x1-AG

Réf. article: 10.01.30.00796

Préhenseurs de courant pour la manipulation de composants sensibles

Nombre d'éjecteurs1
Classe de puissanceE100
MontagePlaque de montage
Fonction supplémentaireGuidage de l'air d'échappement axial

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier