Schmalz

Kits de préhension pour robot FXCB

Accéder directement aux produits

L'ensemble comprend tous les composants pour construire un préhenseur prêt à être raccordé.

L'interface NFC permet un accès rapide aux données de l'appareil via un smartphone

Charge maximale utile élevée avec une construction légère et dynamique grâce à la fabrication additive (impression 3D)

La communication via IO-Link permet une intégration et une surveillance facile du préhenseur

Composition
  • Préhenseur modulaire avec carter imprimé en 3D
  • Bride (1) pour la connexion mécanique au robot de construction légère ou collaboratif
  • Génération du vide intégrée (2) via modules d’éjecteur SEP économe en énergie
  • Mousse d’étanchéité souple avec film adhésif ou emplacement pour ventouses (3)
  • Pressostat et vacuostat VSi (4) pour le contrôle du système
  • Raccord d’air comprimé (6) et raccord électrique M12-8 (5) pour câble de raccordement
Données techniques
  • Préhenseur de surface avec générateur de vide intégré et câble de raccordement
  • Élément d'étanchéité : mousse d'étanchéité ou ventouse
  • Convient pour le fonctionnement avec des robots de construction légère et des robots collaboratifs
Secteurs
  • Conditionnement
  • Logistique
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

por
Secteurs
Famille de produits

1 - 8 de 8 résultats

ROB-SET FXCB YASKAWA O20

Réf. article: 10.01.43.00183

Système de vide complet pour la connexion à des robots légers

avecPréhenseur de surf FXCB
porYASKAWA
TypeHCP10DTP, HCP20DTP ≥2022
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur NPN
Vanne de commandeSans courant, ouvert
ROB-SET FXCB DOOSAN O20

Réf. article: 10.01.43.00159

Système de vide complet pour la connexion à des robots légers

avecPréhenseur de surf FXCB
porDoosan Robotics
TypeSerie M,A,H
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur PNP
Vanne de commandeSans courant, ouvert
ROB-SET FXCB FANUC SPB2

Réf. article: 10.01.43.00130

Système de vide complet pour la connexion à des robots légers

avecPréhenseur de surf FXCB
porFANUC
TypeCR-15iA
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur PNP
Vanne de commandeSans courant, ouvert
ROB-SET FXCB KASSOW SPB2

Réf. article: 10.01.43.00185

Système de vide complet pour la connexion à des robots légers

avecPréhenseur de surf FXCB
porKassow
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur PNP
Vanne de commandeSans courant, ouvert
ROB-SET FXCB KUKA SPB2

Réf. article: 10.01.43.00129

Système de vide complet pour la connexion à des robots légers

avecPréhenseur de surf FXCB
porKUKA
Typeiiwa 7,14
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur PNP
Vanne de commandeSans courant, ouvert
ROB-SET FXCB OMRON O20

Réf. article: 10.01.43.00120

Système de vide complet pour la connexion à des robots légers

avecPréhenseur de surf FXCB
porOMRON
TypeTM5, TM12, TM14
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur NPN
Vanne de commandeSans courant, ouvert
ROB-SET FXCB YASKAWA O20

Réf. article: 10.01.43.00067

Système de vide complet pour la connexion à des robots légers

avecPréhenseur de surf FXCB
porYASKAWA
TypeHC10DT <2022
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur NPN
Vanne de commandeSans courant, ouvert
ROB-SET FXCB YASKAWA O20

Réf. article: 10.01.43.00143

Système de vide complet pour la connexion à des robots légers

avecPréhenseur de surf FXCB
porYASKAWA
TypeHC20DT-B12 <2022
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur NPN
Vanne de commandeSans courant, ouvert

Recommandations de produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier