Schmalz

Ventouses à soufflets FG PVC (2,5 soufflets)

Surface d'aspiration (Ø) de 18 mm à 50 mm

Accéder directement aux produits

Les soufflets 2,5 offrent un effet d'amortissement optimal lorsqu'ils sont placés sur les pièces

Grand diamètre pour une force d'aspiration supérieure

Le joint d'étanchéité souple et flexible assure une étanchéité optimale, même sur les surfaces légèrement courbes et les surfaces irrégulières.

Résistant, PVC conforme à la FDA et au BfR

Composition
  • Ventouse FG (2) robuste et résistante à 2,5 soufflets et lèvre simple
  • Géométrie extrêmement adaptable et matière souple
  • Grand diamètre intérieur effectif
  • Les ventouses de rechange et les inserts (1) sont librement combinables au sein d'une même famille d´inserts (3)
Données techniques
  • Diamètre : 18 à 50 mm
  • Matière : PVC (utilisation dans le secteur alimentaire)
Secteurs
  • Agroalimentaire
  • Logistique
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Taille
Famille d'insert
Nombre de soufflets
Matière de la ventouse
Famille de produits
Hauteur H
Allongement du ressort Z
Secteurs

1 - 5 de 5 résultats

FG 18 PVC-50 N016

Réf. article: 10.01.06.01941

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Taille18
Matière de la ventouseChlorure de polyvinyle PVC
Dureté de la matière [Shore A]50 (Shore A)
Nombre de soufflets2.5
FG 23 PVC-50 N057

Réf. article: 10.01.06.01942

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Taille23
Matière de la ventouseChlorure de polyvinyle PVC
Dureté de la matière [Shore A]50 (Shore A)
Nombre de soufflets2.5
FG 32 PVC-50 N058

Réf. article: 10.01.06.01943

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Taille32
Matière de la ventouseChlorure de polyvinyle PVC
Dureté de la matière [Shore A]50 (Shore A)
Nombre de soufflets2.5
FG 40 PVC-50 N033

Réf. article: 10.01.06.02468

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Taille40
Matière de la ventouseChlorure de polyvinyle PVC
Dureté de la matière [Shore A]50 (Shore A)
Nombre de soufflets2.5
FG 50 PVC-50 N033

Réf. article: 10.01.06.02469

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Taille50
Matière de la ventouseChlorure de polyvinyle PVC
Dureté de la matière [Shore A]50 (Shore A)
Nombre de soufflets2.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier